Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 30 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: kék
Átalakító sorkapcsok a mérőkapcsolások kényelmes kialakításához
A mérőváltó-bontókapcsokkal nagyon kényelmesen kialakítható az áramváltók szekunder köreiben szükséges összes vizsgálókapcsolás. A mérőváltó-bontókapcsok hat univerzális áthidalóárokkal a lehető legtöbb funkciót és rugalmasságot kínálják a potenciálelosztásban. A beépített, előbb érintkező rövidzár-érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatoknak köszönhetően a csatlakoztatott áramváltó védelme megbízhatóan megvalósítható.
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2 , szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, 1. szint, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 30 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 28 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fehér
Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös
Előnyök
- Sok funkció – max. hat univerzális áthidalóárok potenciálelosztáshoz, illetve vizsgálati célokra
- Moduláris felépítés az áram- és mérőváltók áramköreinek dugaszolható mérőváltókapcsokkal való kialakításához
- A csatlakoztatott áram- és mérőváltók biztonságos védelme a beépített, előre siető rövidzár-érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatoknak köszönhetően
- Egyszerű és funkcionális felépítés az azonos körvonalú átvezető és védővezető kapcsok révén
- A hosszanti szakaszoló biztonságos érintkezése és reteszelése mindegyik kapcsolási állapotban
- A kapcsolási állapotok egyértelmű jelzése
Mérőváltó-bontókapcsok
Mérőváltó-bontókapcsok
Mérőváltókapcsok és mérőváltó-bontókapcsok
Az áramváltó-kapcsokkal Ön szabadon megválaszthatja a csatlakozástechnikát. Az áramváltó-kapcsok kialakítását a szabadalmaztatott háromszoros áthidalóárokra építettük fel. Ez garantálja a kapcsok kis méreteit és rugalmasságát. A sorkapcsok integrált hosszanti szakaszolójának köszönhetően a kapcsolási állapotokat biztonságosan, egy csavarhúzóval, a narancsszínű bontókaroknál lehet átkapcsolni. Annak érdekében, hogy ezt a kapcsolási állapotot ne lehessen véletlenül megváltoztatni, a véghelyzetekben reteszelések vannak, illetve opcionálisan kapcsolástiltások kaphatók. A bontókapcsokon kívül azonos alakú átvezető és PE kapcsok teszik teljessé a termékválasztékot.
PTME mérőváltó-bontókapcsok
ME sorozatú mérőváltókapcsok
A dugaszolható kapcsolóhidakkal és egy szokásos csavarhúzóval biztonságosan és kényelmesen lehet rövidre zárni az ME sorozatú mérőváltókat. A kapcsolóhidakat a bontóhely mindkét oldalán el lehet helyezni és reteszelni lehet az áthidalóárokban. A rövidzárhíddal ellátott változat mellett dugaszolható rövidzárdugaszos mérőváltókapcsok is használhatók. A dugasz kihúzásakor egy integrált kapcsolófém előre siető rövidzárt hoz létre. Ez automatikusan megvédi a csatlakoztatott mérőváltókat a károsodás ellen.
Áramváltók
Áram- és egyéb mérőváltók
Az áramváltók olyan mérőváltók, amelyek egy bejövő elektromos mennyiséget, például áramot vagy feszültséget alakítanak át arányos, eltérő nagyságú kimeneti mennyiséggé. A cél az áram által okozott nagy feszültségek és a nagy áramerősségek lecsökkentése, mivel ezek az áramok gyakran sokszorosan túl nagyok a szokásos mérőeszközök számára. Ahhoz, hogy ezek a mennyiségek mérhetővé váljanak, arányosan le kell csökkenteni őket, amihez mérőváltókra van szükség. Az ilyen átalakítók és így a mérőváltókapcsok használatának tipikus szektora az energiaágazat. A Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsai lehetővé teszik Önnek a mérőváltói szakszerű és szabványos kialakítását. A hosszanti szakaszolók és kapcsolóhidak formájában rendelkezésre álló gyors kapcsolási lehetőségekkel a különböző mérések jelentős ráfordítás nélkül elvégezhetők.
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.
Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról
Letöltések
Brosúrák a mérőváltókapcsokról
Szeretne információs anyagokat kapni mérőváltókapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról és dugaszolható vizsgálórendszerekről szóló termékbrosúráinkat. Ezenkívül talál egy brosúrát a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól is.