Csavaros vezetékösszekötő-sín polipropilénből, fekete, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel történő összekötéséhez, 0,75 - 6 mm2 keresztmetszetben
Installációs kapcsok az installációs és lapos elosztók számára
Az installációs kapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók felépítését. A lapos és installációs elosztók vezetékezéséhez a különösen alacsony installációs sorkapcsok jelentik az igazi megoldást. A háromfázisú rendszereket standard dugaszolható áthidalókkal lehet rendezni. A beépített bontócsúszkával a nullavezető elválasztása nélkül lehet elvégezni a szigetelésvizsgálatot.
Csavaros vezetékösszekötő polipropilénből, fekete, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel történő összekötéséhez, 1 - 10 mm2 keresztmetszetben
Vezetékösszekötő polipropilénből, fehér, tömör és sodrott vezetékek összekötésére érvéghüvellyel és anélkül, 0,75 - 6 mm2 keresztmetszettel, 3 pólusú
Védővezetős installációs kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Húzó rugós csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Csavaros vezetékösszekötő poliamidból, átlátszó, érvéghüvellyel rendelkező tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez, 10 - 25 mm2 keresztmetszetben
Védővezetős installációs kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 32 A, Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Csavaros vezetékösszekötő polipropilénből, fekete, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel történő összekötéséhez, 1,5 - 16 mm2 keresztmetszetben
Csavaros vezetékösszekötő-sín polipropilénből, fehér, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez, 1 - 10 mm2 keresztmetszetben
Rugós csatlakozású 8 pólusú vezetékösszekötők, szerszám nélküli rugós csatlakozástechnikával, egy- vagy többeres vezetőkhöz 0,5 és 2,5 mm2 közötti keresztmetszetre, átlátszó szigetelőház.
Csavaros vezetékösszekötő polipropilénből, fehér, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez, 1,5 - 16 mm2 keresztmetszetben
Előnyök
- Karbantartásmentes csatlakozástechnikák a csavaros kapcsok és a direkt rugós technológia Reakdyn-elvének köszönhetően
- A nullavezető gyors és biztonságos bontása a nullavezető-bontókapcsok csavar nélküli bontócsúszkájának köszönhetően
- Egyedi potenciálelosztás a minden szinten megkettőzött áthidalóárokkal és a szabványosított áthidaló tartozékokkal
- Egyszerű vizsgálati lehetőségek minden csatlakozási ponton, a beépített vizsgálóleágazásokon keresztül
- Áttekinthető elosztómegoldások a szabványosított jelölő tartozékok révén
Installációs kapcsok épületinstallációhoz
Az installációs kapcsok termékválasztéka
Az installációs kapcsok áttekintése
A PTI és UTI installációs kapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók gyors és helytakarékos felépítését. A kapcsokat pontosan az elektromos szerelés és az elosztógyártás követelményeihez igazodva alakítottuk ki, max. 16 mm² vezeték-keresztmetszetig alkalmazhatók.
Az installációs kapcsok termékválasztéka a következőket tartalmazza:
- Installációs kapcsok
- Nullavezető-bontókapcsok
- A nullavezető-gyűjtősín betápláló kapcsai
- Bontó- és késes bontókapcsok
- Installációs védővezető kapcsok
- Sorkapcsok KNX vezetékezéshez
Installációs kapcsok és nullavezető-bontókapcsok
Installációs kapcsok és nullavezető-bontókapcsok
Az installációs kapcsok az épületinstalláció lényeges részét képezik. A sorkapcsok lehetővé teszik a vezetők biztonságos és tartós csatlakoztatását. Ezenkívül az installációs kapcsokat a könnyű kezelhetőség is jellemzi, ami csökkenti mind a szerelési időt, mind a hibaforrásokat. Az installációs kapcsok a különböző követelményekhez különböző kivitelekben állnak rendelkezésre.
A nullavezető-bontókapcsok szintén az épületinstalláció fontos részét képezik. Az N-bontókapcsok lehetővé teszik a nullavezető biztonságos és egyszerű bontását. Ez a funkció különösen hasznos a karbantartási munkák vagy a hibaelhárítás során, mivel lehetővé teszi az elektromos rendszerek biztonságos leválasztását.
Betápláló kapocs gyűjtősínrendszerrel
Installációs kapcsok a nullavezető-gyűjtősín betáplálásához
A (PTI 16-NLS...) betápláló kapcsokkal a nullavezető-gyűjtősíneket különösen egyszerűen és kényelmesen lehet csatlakoztatni. Ehhez csupán a narancsszínű kart kell felnyitni, be kell helyezni a nullavezető-gyűjtősínt, majd ismét le kell zárni a kart. Ehhez nincs szükség szerszámra sem a fel-, sem a leszerelés során, és a művelethez említésre méltó erőkifejtés sem szükséges. A betápláló kapcsok speciális kialakítása miatt a kapcsokban végbak és tartóbak is található. Ezzel helyet lehet megtakarítani az általában kis méretű installációs elosztókban. A kapocssor másik oldalához való, megegyező körvonalú tartóbak teszi teljessé a kapcsok kínálatát.
Bontókapcsok és késes bontókapcsok
Bontókapocs egyáramkörös leválasztáshoz
A bontókapcsok lehetőséget adnak az egyes áramkörök leválasztására különböző mérések céljából. A kapcsokat az elektromos szerelés speciális követelményeihez igazodva alakítottuk ki. A kapcsokat a középületek installációs elosztóinak vezetékezési és csatlakozási követelményei (DIN VDE 0100-0108) és az egyedi áramkörök leválasztására vonatkozó előírás (DIN VDE 0100-718) szerint kell vezetékezni. Az áramkörök bontása és zárása mellett a kapcsok más módon is használhatók. A szabványosított, többfunkciós bontózóna következtében a bontódugaszokon kívül más részegységek is beépíthetők: diódák vagy ellenállások, biztosítós dugaszok, valamint kapcsolástiltók és átvezető dugaszcsatlakozók.
KNX installáció az épületautomatizáláshoz
Áttekinthető KNX installáció
A KNX egy speciális terepi busz az épületautomatizáláshoz. A KNX buszrendszerrel az épületek különböző funkcióit (például világítás, riasztás vagy klímaberendezés) automatikusan lehet vezérelni. Ezeknek a rendszereknek a gyors vezetékezése céljára a Phoenix Contact speciális KNX kapcsokat kínál. A kétemeletes sorkapcsokkal a KNX installáció mostantól még kényelmesebb, mivel a sorkapcsok beépítési szélessége csupán 3,5 mm. Az installációs elosztó érszíneinek egyszerűbb hozzárendelése érdekében a kapcsok csatlakozóhelyeit a megfelelő érszínekkel jelöljük. Így Ön csupán 7 mm-es beépítési szélességen kényelmesen rendezheti a KNX buszrendszer fő- és tartalék ereit. A KNX kapcsok az áttekinthetőség és kompakt méret mellett egyszerű potenciálrendezést tesznek lehetővé szabványosított dugaszolható áthidalókkal.
Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Brosúrák az installációs kapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni installációs kapcsainkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat a sorkapcsok témaköréről, minőségi brosúránkat, valamint egy, az épületinstallációról szóló brosúrát.