Védővezető kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Dugaszolható sorkapcsok
A dugaszolható COMBI sorkapcsok a hibrid kapcsok speciális típusai. A sorkapcsok egyik oldalán szabványosított dugaszzóna van, a másikon pedig direkt rugós, csavaros, húzórugós vagy gyorscsatlakozás-technika használható. Az érintkezőrendszer a legerősebb rezgési igénybevételeknek is ellenáll. A dugaszolható sorkapcsokkal különösen gyorsan végezhető el a jel- és tápvezetékezés.
Kétemeletes sorkapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. és 2. szint bal oldali csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: zöld-sárga
Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: szürke
Rugós védővezetős kapcsok, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, 1. szint jobb oldali csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Rugós védővezetős kapcsok, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. szint jobb oldali csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: kék
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: kék
COMBI toldó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 14, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szín: szürke
Önnek nyújtott előnyök
- Szabadon választható csatlakozástechnika az egységes kialakítású COMBI dugaszzóna révén
- 41 A névleges áram és 1000 V névleges feszültség érhető el a nagy teljesítményű dugaszérintkező révén
- Nagyfokú biztonság az ujjal való érintés ellen védett kivitelnek köszönhetően
- A téves dugaszolás elleni védelem az egyedi kódolási lehetőségek által
- Teljes rugalmasság az önállóan konfekcionálható dugasz révén
Új termékek
Dugaszolható sorkapcsok Push-X csatlakozással
Egyszerű dugaszolás a COMBI és a Push-X segítségével
A dugaszolható sorkapcsok a COMBI dugaszoló zónával és a Push-X vezető típusától független direkt rugós csatlakozással forradalmasítják a vezetékezést. Növelje Ön is a hatékonyságot a vezető típusától független direkt rugós csatlakozással megvalósítható, fáradságtól mentes vezetékezéssel a kapcsolószekrényben, és csatlakoztassa a terepi szintet előszerelt COMBI csatlakozódugaszokkal.
Fő jellemzők
-
- csatlakozástechnológia: Push-X, a vezető típusától független direkt rugós csatlakozás
-
- csatlakozástechnológia: COMBI dugaszoló zóna
- Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
- Vezető-keresztmetszetek: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (IEC szerint átszámítva)
- Áram: 24 A
- Feszültség: 800 V
Önnek nyújtott előnyök
- Nagyon kényelmes kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
- A hajlékony vezetők különösen gyors csatlakoztatása érvéghüvely nélkül
- Intuitív csatlakoztatás a csatlakozási pont látható és tapintható visszajelzése révén
- A vezető gyors kioldása a csatlakozási pont reteszelésének köszönhetően
- Teljes rugalmasság a konfigurálható és standard, max. 15 pólusú COMBI csatlakozódugaszoknak köszönhetően
COMBI dugaszolható sorkapcsok
A COMBI dugaszolható csatlakozórendszer lehetővé teszi az alkalmazások időtakarékos és moduláris felépítését. Fontos jellemzője az egységes kialakítású dugaszzóna, amely az alapkapcsok legalább egyik oldalán megtalálható. A COMBI csatlakozódugaszok karos direkt rugós, direkt rugós, húzórugós, gyorscsatlakozó és csavaros csatlakozástechnikával kaphatók. A 41 A és 1000 V névleges adatokkal jellemezhető dugaszolható csatlakozórendszer a jel- és tápvezetékezésre egyaránt alkalmas. Emellett a rendszer a különösen nagy rezgési igénybevételeknek is ellenáll. A sorkapcsok és a dugaszok egyaránt ujjal nem érinthető kivitelűek.
QUATTRO sorkapocs
Dugaszolható megoldások az Ön gépei és berendezései számára
A kapcsolószekrénytől a teljes berendezésig − a dugaszolható megoldások manapság már a korszerű alkalmazások elengedhetetlen részét képezik.
Dugaszolható sorkapcsok
Moduláris berendezés-felépítés dugaszolható sorkapcsokkal
A csatlakozórendszer dugaszolható sorkapcsokból és a hozzájuk illeszkedő dugaszokból áll. Ezáltal a kapocssorokat határtalan rugalmassággal lehet felépíteni. A kapcsolószekrény betáplálásától a teljesítmény- és vezérlőkomponensek tápellátásán keresztül egészen a decentralizált berendezésrészek gyors telepítéséig. a COMBI dugaszolható rendszer mindig tökéletes megoldást garantál. A kapcsolószekrényen belüli dugaszolható alkatrészek gyorsan és egyszerűen fel- és leszerelhetők. A dugaszolható gyűrűs vezetékek lehetővé teszik a kapcsolószekrények közötti biztonságos feszültségellátást. A lengő toldók nem csak a kis helyeken végzett vezetékezéshez alkalmasak. Az előkonfekcionált kábelek is problémamentesen hosszabbíthatók meg velük. A COMBI rendszer szabványosított dugaszzónája által kínált rugalmas és sokoldalú lehetőségek számos neves céget is meggyőztek. Így például a Rittal is a COMBI rendszert választotta, és a dugaszzónát integrálta az új RiLine60 készülékadapterébe.
COMBI csatlakozódugasz
Önállóan konfekcionálható dugaszok és toldók
A COMBI csatlakozódugaszok 15 pólusig előszerelten vagy az önálló konfekcionáláshoz kaphatók. Az önállóan konfekcionálható változatok az egyedi alkalmazások moduláris felépítésére szolgálnak. A sorkapocsdugaszokra opcionálisan felszerelhető reteszelések a legerősebb rezgéseknek is ellenállnak. A reteszelések biztonságos kapcsolatot hoznak létre a sorkapocs és a COMBI dugasz között. Annak érdekében, hogy a vezetékekre ne hasson húzó igénybevétel, a COMBI rendszerben különböző húzó tehermentesítések találhatók, pl. egyszerű, felpattintható változatok vagy teljes kábeltokozatok. A vezetékek törésének megakadályozása érdekében a rendszerben a kábeltokozatokon kívül törésgátló hüvelyek is vannak.
Többvezetős sorkapcsok
Többvezetős sorkapcsok hat csatlakozóhellyel
Három direkt érintkező a belső vezetékezéshez és PIN érintkezők a dugaszolható külső vezetékezéshez. Így a gyors üzembe helyezéshez moduláris berendezéskoncepciók alakíthatók ki, vagy szervizelés esetén megvalósítható a berendezésrészek gyors cseréje. A csatlakozási pontok nagy száma miatt a sorkapcsok optimálisan használhatók kompakt, dugaszolható rendezőelosztóként. A nagy felületű feliratozási lehetőség és a végtartó funkciót is megvalósító azonos profilú jelöléstartók áttekinthető mátrixfeliratozást tesznek lehetővé.
Háromdimenziós jelelosztók
Háromdimenziós jelelosztók
A négyemeletes PT 2,5-4 L sorkapcsokkal szűk helyeken is rendezni lehet a vezérlők és a berendezésrészek jeleit. A kapocssoron belüli különböző áthidalási lehetőségek, valamint a szabadon konfekcionálható, négypólusú dugaszokon belüli rendezési lehetőségek rendkívül kis méretű, háromdimenziós jelelosztók kialakítását teszik lehetővé.
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.
Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról
Letöltések
Brosúrák a sorkapcsokról
Szeretne nyomtatott információs anyagokat kapni dugaszolható sorkapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.