SACB-8/ 8-C 90 - Elosztódoboz
1695414

Elosztódoboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 90°, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A robusztus háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz