SACB-8/16-C
-
Elosztódoboz
1692909
Elosztódoboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A robusztus háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz