SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN
-
Elosztódoboz
1405732
Elosztódoboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, npn; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Terméktípus | Elosztódoboz |
| Pólusszám | 5 |
| A dugaszhelyek száma | 4 |
| Kódolás | A |
| LED | igen |
| Helyi diagnosztika | |
| Felügyelt funkció | Tápfeszültség |
| vizuális megjelenítés | LED zöld |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
| Helyi diagnosztika | Tápfeszültség LED zöld |
| Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED | |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Méretezési áram összesen | 12 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
| Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
| Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 54 mm |
| Magasság | 23 mm |
| Hossz | 117 mm |
| Anyag Menetes hüvely | PBT |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR |
| Tömítés anyaga O-gyűrű | NBR |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Vezetékhossz | 10 m |
| PUR/PVC fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 122 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 11 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR/PVC fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 56x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 17 |
| Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
| 3x 1 mm² (Energiavezetés) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm (Jelvezeték) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Energiavezetés) | |
| Vezeték külső átmérője | 8,70 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, zöld-sárga, fehér, zöld, sárga, szürke, szürke-rózsaszín, piros-kék, fehér-zöld, barna-zöld |
| Belső köpeny falvastagsága | ≥ 0,15 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,38 mm |
| Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 66 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 87 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1500000, Hajlítási sugár: 87 mm, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s |
| Tűzállóság | DIN EN 50265 |
| Olajellenállóság | a VDE 0472 szabvány 803. része szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| 80 °C (UL szerint) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1405732 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | AF3CBA |
| GTIN | 4046356782869 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 427 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 427 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51