SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P NPN - Elosztódoboz
1405687

Elosztódoboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, npn; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően