- A vezetékezési ráfordítás csökkentése a homlokoldali csatlakozástechnikájú direkt rugós sorkapcsoknak köszönhetően
- Akár 60% os helymegtakarítás a csupán 19 mm-es beépítési szélesség révén
- Plug and play csatlakozás a távoli I/O- és a terepi szinthez a bőséges rendszerkábelezési választéknak köszönhetően
VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és szalagkábelhez való dugaszolható csatlakozóval, NS 35 kalapsínre szerelhető, tüskesávval, valamint rövid és hosszú reteszelőkengyellel aljzatsávokhoz, pólusszám: 26