- A vezetékezési ráfordítás csökkentése a homlokoldali csatlakozástechnikájú direkt rugós sorkapcsoknak köszönhetően
- Akár 60% os helymegtakarítás a csupán 19 mm-es beépítési szélesség révén
- Plug and play csatlakozás a távoli I/O- és a terepi szinthez a bőséges rendszerkábelezési választéknak köszönhetően
A VARIOFACE átvezető modul 1:1-es összeköttetést valósít meg a direkt rugós csatlakozás és egy IDC / FLK tüskesáv között (2,54 mm, pólusszám: 50).