DFLK 40
-
Kifejtőmodul
2280271
A VARIOFACE átvezető modul 1:1-es összeköttetést valósít meg a csavaros csatlakozókapcsok és egy IDC / FLK tüskesáv között (2,54 mm, pólusszám: 40).
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 40 |
| A csatornák száma | 2 |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 32 | |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Összegáram) | ≤ 40 A (50 °C) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1746 OB 32 |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 40 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 16 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 39,88 mm |
| Magasság | 128,4 mm |
| Mélység | 47,24 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid 6.6 zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Fal mögötti szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2280271 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK21C1 |
| Termékkulcs | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054380 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 132,41 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,36 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299592
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51