CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA
-
Kábel
1258787
Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (2x 15-pólusú); kábelhossz: 1 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Rendszerkábel |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (áganként, 50 °C) | ≤ 1 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
| Áram (áganként, 70 °C) | ≤ 0,6 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
| Támogatott vezérlő: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Illeszkedő terminálblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Illeszkedő perifériamodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Vezetékhossz | 1 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Pólusszám | 10 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | 10X0.14 [PVC] |
| Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 10x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 98 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 |
| Halogénmentesség | nem |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
| VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
| IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
| A vezeték kivitele | Elosztókábel két modulhoz |
| Színkód: Egyeres vezeték | |
| fekete | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| barna | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| piros | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| narancs | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| sárga | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| zöld | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| kék | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| ibolyakék | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| szürke | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| fehér | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| fekete | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| barna | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| piros | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| narancs | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| sárga | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| zöld | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| kék | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| ibolyakék | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| szürke | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| fehér | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| 1. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| 2. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 15 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Raszterméret | 2,74 mm |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1258787 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK225S |
| Termékkulcs | DK225S |
| GTIN | 4063151366551 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 283,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 283,9 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a427ca7c-eb5c-43da-aafe-0b34c0ca84b8 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51