FLKM-PA-D37/ETHA
-
Homlokadapter
1076338
VARIOFACE homlokadapter a Siemens SIMATIC® ET 200SP HA egységhez, egy 37 pólusú D-SUB tüskesorral, 24 V DC digitális és analóg perifériamodulokhoz, max. 32 csatorna csatlakoztatható
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Feszültség-betáplálás D-SUB-on keresztül) | ≤ 2 A |
| Áram (Feszültség-betáplálás csavaros csatlakozáson keresztül) | ≤ 10 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS ET 200SP HA | |
| Illeszkedő terminálblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Illeszkedő perifériamodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Pólusszám | 36 |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| 3. csatlakozó (tápellátás) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 88,56 mm |
| Magasság | 22 mm |
| Mélység | 55,94 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Szerelési útmutató | A felhelyezés után a homlokadapter és a kapocsblokk egy egységet képez, és többé nem választható szét! |
| Cikkszám | 1076338 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK231S |
| Termékkulcs | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 77,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 80 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kábel 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Kifejtőmodul 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Kifejtőmodul 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kábel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kábel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kábel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kábel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kábel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kábel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kábel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kábel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kábel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kábel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kábel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kábel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kábel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kábel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kábel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kábel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kábel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kábel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kábel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kábel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kábel 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kábel 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kábel 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kábel 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kábel 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kábel 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kábel 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kábel 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kábel 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kábel 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA - Kábel 1119198
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kábel 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kábel 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kábel 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kábel 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/8,0M/ETHA - Kábel 1119206
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kábel 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kábel 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kábel 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kábel 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kábel 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kábel 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kábel 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kábel 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kábel 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kábel 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kábel 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kábel 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kábel 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kábel 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kábel 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kábel 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kábel 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kábel 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kábel 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kábel 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kábel 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kábel 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kábel 1530081
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51