CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kábel
1530080
Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: változtatható
Termékrészletek
| Terméktípus | Rendszerkábel |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
| -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (áganként, 50 °C) | ≤ 1 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
| Áram (áganként, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
| Támogatott vezérlő: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Illeszkedő terminálblokk | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Illeszkedő perifériamodul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Vezetékhossz | változtatható |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Pólusszám | 50 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | 50X0.14 [PVC] |
| Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 50x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
| Vezeték külső átmérője | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 86 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 161 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
| Halogénmentesség | nem |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
| VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
| IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
| A vezeték kivitele | Kábel egy modul számára |
| Színkód: Egyeres vezeték | |
| fekete | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| barna | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| piros | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| narancs | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| sárga | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| zöld | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| kék | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| ibolyakék | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| szürke | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| fehér | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| fehér-fekete | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| fehér-barna | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| fehér-piros | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| fehér-narancs | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| fehér-sárga | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| fehér-zöld | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| fehér-kék | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| fehér-ibolyakék | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| fehér-szürke | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| barna-fekete | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| barna-piros | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| barna-narancs | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| barna-sárga | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| barna-zöld | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| barna-kék | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| barna-ibolyakék | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| barna-szürke | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| barna-fehér | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| zöld-fekete | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| zöld-barna | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| zöld-piros | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| zöld-narancs | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| zöld-kék | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| zöld-ibolyakék | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| zöld-szürke | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| zöld-fehér | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| sárga-fekete | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| sárga-barna | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| sárga-piros | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| sárga-narancs | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| sárga-kék | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| sárga-ibolyakék | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| sárga-szürke | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| sárga-fehér | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| szürke-fekete | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| szürke-barna | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| szürke-piros | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| szürke-narancs | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1530080 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK225S |
| Termékkulcs | DK225S |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Homlokadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passzív modul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passzív modul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passzív modul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passzív modul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passzív modul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktívmodul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktívmodul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passzív modul 2290614
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51