PLC-V8L/D15S/OUT
-
Rendszercsatlakozás
1104789
V8 adapter 8 x PLC-INTERFACE számára (14 mm), csatlakozás 1: D-SUB tüskesáv 1x 15-pólusú, csatlakozás 2: Dugaszolt csatlakozó (8x PLC-INTERFACE kapocsra pattintható), csatlakozás 3: Csavaros csatlakozás 1x 2-pólusú, csatornák száma: 8, vezérlőlogika: pluszkapcsoló
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Pólusszám | 15 |
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültségtartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Feszültségellátás) | ≤ 3 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő univerzális | |
| Megfelelő I/O kártya | universal |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 15 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
| Raszterméret | 2,74 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Megjegyzés | 8x PLC-INTERFACE kapocsra pattintható |
| 3. csatlakozó (tápellátás) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5 mm |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 112,3 mm |
| Magasság | 41,02 mm |
| Mélység | 49,89 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1104789 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK21D2 |
| Termékkulcs | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 129,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 82,5 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Kompatibilis termékek
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Relémodul 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Relémodul 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Relémodul 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relétalp 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relémodul 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relémodul 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Relémodul 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Relémodul 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Relémodul 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Relémodul 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Relémodul 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Relémodul 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Relémodul 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Relémodul 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Relémodul 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relémodul 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Relémodul 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relémodul 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Relémodul 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relétalp 2967837
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51