PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Relémodul
1078680

PLC-INTERFACE nagy bekapcsolási áramokra, részei: csavaros csatlakozású PLC-BSC.../1IC/ACT alapkapocs és dugaszolható miniatűr relé, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, max. bekapcsolási áram 800 A, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az aktorváltozattól függően a terhelés-visszavezető közvetlen csatlakoztatása
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Max. bekapcsolt áram 800 A
Funkcionális dugaszolható áthidalók