PLC-RSC-24DC/21HC/EX
-
Relémodul
2909519
PLC-INTERFACE, részei: kalapsínre szerelhető csavaros csatlakozású 14 mm-es alapkapocs és dugaszulható relé 10 A-es teljesítményérintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC. ATEX/IECEx (Zone 2) és Ex-Zone Class I, Div. 2 engedélyekkel.
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | nagy tartós áramok |
| Ex területek | |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 04.11.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,43 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé) | 24 V DC |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 18 mA |
| Jellemző mválaszidő | 8 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Túlfeszültség-védelem; Szabadonfutó dióda | |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja) |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC (10 mA) |
| Tartós határáram | 10 A (Csökkenés (derating)) |
| 6 A (Az érték a 12. csatlakozásokra vonatkozik. A 12-es csatlakozások áthidalása esetén a normál érték érvényes.) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 30 A (300 ms) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 240 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 80 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) áthidalva | 144 W (24 V DC-n. Az érték a 12. csatlakozásokra vonatkozik. A 12-es csatlakozások áthidalása esetén a normál érték érvényes.) |
| 1500 VA (250 V AC-n. Az érték a 12. csatlakozásokra vonatkozik. A 12-es csatlakozások áthidalása esetén a normál érték érvényes.) | |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (110 V (DC13)) | |
| 0,2 A (250 V (DC13)) | |
| 6 A (24 V (AC15)) | |
| 6 A (120 V (AC15)) | |
| 6 A (250 V (AC15)) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IBExU16ATEXB015 X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 16.0029X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2021122304114118 |
| INMETRO | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | DNV 25.0067 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC Gc T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| IEC/EN 60079-0 | |
| IEC/EN 60079-7 | |
| IEC/EN 60079-15 | |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2909519 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK623K |
| Termékkulcs | DK623K |
| GTIN | 4055626363479 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 78,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70,63 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 05792be9-40e2-4445-a2f9-0676fc0bd1dc |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Dugaszolható híd 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Rendszercsatlakozás 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
REL-MR-24DC/21HC/EX - Egyes relé 2908822
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51