A RIFLINE complete termékcsalád dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest reléi az aljzathoz hasonlóan az UL 508 szabvány szerint engedélyezve vannak. A megfelelő engedélyek az egyes komponenseknél lehívhatók.
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
-
Relémodul
2905292
Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással; részei: reléaljzat, relétartó kengyel, dugaszolható zavarszűrő modul és teljesítmény-érintkezős relé vizsgálógombbal és beépített állapotjelző LED-del. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Kézi kapcsoló | |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 5 x 106 kapcsolási ciklus |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Bemenet és kimenet biztonságos elválasztása |
| Alapszigetelés a váltóérintkezők között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,81 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező) |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Bemenet / kimenet) |
| 4 kV (a váltóérintkezők között) |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 3,5 mA |
| Jellemző mválaszidő | 4 ms ... 10 ms |
| Jellemző visszaejtési időtartomány | 3 ms ... 20 ms |
| Tekercsfeszültség | 230 V AC |
| Védőkapcsolás | Varisztor |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V (10 mA) |
| Tartós határáram | 5 A (lásd a diagramot) |
| Maximális bekapcsolási áram | 16 A (20 ms, záró) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 192 W (24 V DC mellett) |
| 62 W (48 V DC mellett) | |
| 42 W (60 V DC mellett) | |
| 55 W (110 V DC mellett) | |
| 66 W (220 V DC mellett) | |
| 2000 VA (250 V AC-n) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 120 mW |
| Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (Záróérintkező) |
| DC13, 1 A/24 V (Záróérintkező) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcson) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (tömör) |
| 26 ... 16 (hajlékony) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 75 mm |
| Furat | |
| Átmérő | 3,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT II (Relé) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 45 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2905292 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6529 |
| Termékkulcs | DK6529 |
| GTIN | 4046356945387 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 72,208 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70,32 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Dugaszolható áthidaló 3032541
-
STP 5-2 - Jelölő-hordozók 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811972
-
ZB 15 CUS - Jelölőcsík 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0811998
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp 2900931
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Egyes relé 2987972
-
RIF-V-120-230 UC - Dugaszmodul 2900948
-
RIF-RH-1-H - Tartókengyel 2904468
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51