Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás
2905195

V8-adapter 8 x RIF-1 reléaljzathoz, vezérlő: Kimeneti kártyák PLC-rendszerkábelezése, csatlakozás 1: Direkt rugós csatlakozás 4x, csatlakozás 2: IDC/FLK tüskesáv 1x 14-pólusú, csatlakozás 3: Dugaszolt csatlakozó, csatornák száma: 8, vezérlőlogika: pluszkapcsoló

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek