PLC-RSC- 24UC/21-21 - Relémodul
2967073

PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V AC/DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás