PLC-RPT- 12DC/21
-
Relémodul
2900316
PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 12 V DC
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy FBST 500... biztosítja |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,18 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Szigetelési tulajdonságok: Tekercs/érintkező | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési lökőfeszültség-állóság | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé) | 12 V DC |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 15,3 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Túlfeszültség-védelem; Szabadonfutó dióda | |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja) |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 10 A (4 s) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
| Rövidzárlati áram | 200 A (feltételes zárlati áram) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
| 20 W (48 V DC mellett) | |
| 18 W (60 V DC mellett) | |
| 23 W (110 V DC mellett) | |
| 40 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kimeneti biztosító | 4 A gL/gK NEOZED |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
| 0,2 A (110 V, DC13 esetén) | |
| 0,1 A (220 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (24 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (230 V, AC15 esetén) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900316 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62A6 |
| Termékkulcs | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 35,27 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,12 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Biztosító adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Biztosító adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Biztosító adapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Egyes relé 2961150
Az Ön előnyei
Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51