PLC-BPT-120UC/21HC
-
Relétalp
2900258
14 mm-es PLC-alapkapocs magas tartós áramhoz, direkt rugós csatlakozással; relé, illetve szilárdtestrelé nélkül; NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető; 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 120 V AC/DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | nagy tartós áramok |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Védőkapcsolás | Hidas egyenirányító |
| Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
| A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől | |
| Védőkapcsolás | Hidas egyenirányító |
| Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
| A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Állapotjelzés | LED |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900258 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62B1 |
| Termékkulcs | DK62B1 |
| GTIN | 4046356507684 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 59,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 51,27 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1778b797-5685-47cc-9757-6f2020eb084c |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Dugaszolható híd 2967691
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51