RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU
-
Rádiós modul
2867416
Egyirányú, vezeték nélküli, 900 MHz-es átviteli rendszer (Ausztrália), egy adóból (Transmitter, Tx), egy vevőből (Receiver, Rx), és két összekötőkábellel ellátott antennából áll
Termékrészletek
| Tápellátás Vevő | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (UB mellett) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 85 mA |
| Maximális áramfelvétel | 125 mA |
| Tápellátás Adó | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 75 mA |
| Maximális áramfelvétel | 350 mA |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | 2x relékimenet + 1 x RF vonal |
| Érintkező kivitele | 3 potenciálmentes váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | Ag, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Tartós határáram | 0,5 A |
| Elektromos élettartam | 8x 105 kapcsolási ütem 0,5 A kapcsolási áramon |
| Mechanikus élettartam | 1x 107 |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Csatornacsoportok száma | 2 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Frekvenciatartomány | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 2 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Adóteljesítmény | 1 W |
| Rádió | |
| Frekvenciatartomány | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 900 MHz |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | FCC Part 15.247 |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2867416 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC651 |
| GTIN | 4046356046817 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 888,88 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 888,88 g |
| Származási ország | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antennakábel 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antennakábel 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Antennakábel 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Antennakábel 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Antennakábel 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Antennakábel 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antennakábel 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antennakábel 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antennakábel 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antennakábel 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antennakábel 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antennakábel 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antennakábel 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antennakábel 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
Az Ön előnyei
A vezetett sugárzással működő adók 24 V DC vagy 120/240 V AC tápfeszültséggel működnek.
Kiterjesztett frekvenciaspektrumú eljárás
Két körsugárzó antenna
A kalapsínre szerelhető vevő 24 V DC tápfeszültséget igényel.
A nem engedélyköteles 902-928 MHz-es ISM-sávban üzemel
Az adó kalapsínre szerelhető vagy kültéren (IP65) telepíthető.
Két előprogramozott, egymással automatikusan kommunikáló adó-vevő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51