LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
Rádiós modul
1427695
SCU (Segment Control Unit) világításvezérléshez astro vagy event naptárbejegyzések alapján, 2 függetlenül kapcsolható relékimenet (galvanikusan leválasztott, 10 A-ig terhelhető), LoRaWAN®-on vagy USB C-n keresztül paraméterezhető, 230 V-AC tápfeszültség.
A készülék a meglévő körvezérlő technika helyett használható (kompatibilis érintkezők).
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (műanyag készülékház) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Teljesítményfelvétel | 0,3 W |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 230 V +10 % |
| Kapcsolóáram maximum | 10 A (230 V AC -20 % ...+15 % esetén) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | Utcák kivilágításának vezérlése relékkel |
| Automatikus csatornaválasztás | ADR |
| Rádióengedélyek | Európa |
| Országtámogatás | Egyiptom |
| Albánia | |
| Andorra | |
| Örményország | |
| Ausztria | |
| Bahrein | |
| Banglades | |
| Fehéroroszország | |
| Belgium | |
| Burma (Mianmar) | |
| Bosznia/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgária | |
| Kambodzsa | |
| Horvátország | |
| Ciprus | |
| Csehország | |
| Dánia | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Németország | |
| Görögország | |
| Izland | |
| Magyarország | |
| Irán | |
| Olaszország | |
| Laosz | |
| Lettország | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Macedónia | |
| Málta | |
| Moldva | |
| Montenegro | |
| Marokkó | |
| Hollandia | |
| Új-Zéland | |
| Nigéria | |
| Norvégia | |
| Omán | |
| Pakisztán | |
| Fülöp-szigetek | |
| Lengyelország | |
| Katar | |
| Románia | |
| Szaúdi-Arábia | |
| Szerbia | |
| Szingapúr | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Dél-Afrika | |
| Spanyolország | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Tunézia | |
| Törökország | |
| Ukrajna | |
| Egyesült Arab Emírségek | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Portugália | |
| Vietnám | |
| Wireless | |
| Megnevezés | LoRaWAN® EU 868 |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Frekvenciatartomány | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Frekvenciasáv | 868 MHz |
| Rádiós szabvány | LoRaWAN® |
| Adóteljesítmény | < 14 dBm |
| Hatótávolság | 15 km-ig |
| Átviteli fizika | LoRa® |
| A rádiós interfészek száma | 1 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 79,3 mm |
| Magasság | 207,3 mm |
| Mélység | 37,4 mm |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP43 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavartűrés vizsgálata az EN 301489-1 szabvány szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) Kritérium A, ±4 kV érintkezőkisülés, ±8 kV kisülés levegőben |
| Elektromágneses mezők "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Gyors tranziensek (burst) „A” kritérium, ±2 kV | |
| Tranziens túlfeszültség (surge) Kritérium A, ±1 kV (szimmetrikus) | |
| Vezeték által vezetett zavaró mennyiségek "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN IEC 55015 szerint |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1427695 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DREDIA |
| Termékkulcs | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 294 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 250 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Fokozott energiahatékonyság a kétirányú LoRaWAN®-kommunikációnak köszönhetően
A világítópontok folyamatos felügyelete távoli paraméterezéssel és diagnosztikával
Kommunikációs zavar esetén automatikus visszaesési stratégia
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51