PSD-S WIN STARTERKIT/UL
-
Rádiós elemek
2701564
Induló készlet C UL US engedéllyel a WIN jelzőoszlop-rádiórendszerhez, amely a következőkből áll: egy Master, antennával, három Slave, kilenc LED-es tartósan világító elem (piros, sárga, zöld), három csatlakozóelem, három szerelőláb beépített csővel, szoftver-CD, USB kábel (3 m), négy gumiláb és szerelési anyagok a Master falra való szereléséhez
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
Hibaüzenet küldhető e-mailben
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m