PSD-S WIN MA/UL
-
Rádiós elemek
2701664
Master antennával a WIN jeloszlop rádiós rendszerhez, USB interfésszel, feszültségellátással az USB interfészen keresztül, szoftver-CD, USB-kábel (3 m), négy gumiláb és szerelési anyag a master fali szereléséhez
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
Hibaüzenet küldhető e-mailben
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m