VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1033725
Túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt, 1500 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, hordozósínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | A készüléket készülékházba történő érintésvédett beszerelésre tervezték. Oldalirányban és a csatlakozók tartományában az aktív és földelt részek között legalább 8 mm távolságot kell tartani. |
Terméktípus | PV-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | PV II |
PV T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
Beépítési hely | Belső tér |
A leválasztóegység beépítésének helye | Belső |
Hozzáférés | Hozzáférhető |
Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
Üzemi áram | 1 A AC |
1 A DC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 53,4 mm |
Magasság | 98,7 mm |
Mélység | 65,7 mm |
Osztásegység | 3 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 250 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 30 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 30 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 5 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 3,8 kV (3 kA mellett) |
≤ 4,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 4,4 kV (10 kA-nél) | |
≤ 5 kV (15 kA mellett) | |
≤ 5,3 kV (20 kA-nál) | |
≤ 5,7 kV (30 kA-nél) | |
≤ 6 kV (40 kA-nél) | |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
PV védőkapcsolás | |
Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
Üresjárási feszültség UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 30 kA |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 30 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Tartós üzemi áram ICPV | < 350 µA |
Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1500 V DC |
Rövidzárállóság ISCPV | 2000 A |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 3,8 kV (3 kA mellett) |
≤ 4,1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 4,4 kV (10 kA-nél) | |
≤ 5 kV (15 kA mellett) | |
≤ 5,3 kV (20 kA-nál) | |
≤ 5,7 kV (30 kA-nél) | |
≤ 6 kV (40 kA-nél) | |
Földelőáram IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
Védelmi szint Up | ≤ 5 kV |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 250 mVA |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA (4x (5x In | 120 s) | 30 min)) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 3000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség (L-L) | 1500 V DC |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR | 4 kV |
Névleges levezetési áramlökés In | 10 kA |
Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
Névleges feszültség | 1500 V DC |
Energiaelosztó rendszer | DC PV |
SPD típus | 1CA |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 30 V AC |
Üzemi feszültség DC | 30 V DC |
Üzemi áram AC | 1 A AC |
Üzemi áram DC | 1 A DC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-31 |
Megjegyzés | 2019 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-31 |
Megjegyzés | 2018 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 1033725 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1324 |
Termékkulcs | CL1324 |
GTIN | 4055626539942 |
Tömeg/db (csomagolással) | 348,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 337,76 g |
Vámtarifaszám | 85354000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ATP-QTTCB - Rekeszelválasztó lap 3206238
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-MS 1500DC-PV-ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1033727
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51