C-SCM 1,5/6,3X0,8 - Összekötő
3240161

Lapos dugasz, nem szigetelt, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljessé teszik az összekötők termékpalettáját
A szigetelés nélküli lapos csatlakozóaljzatok és lapos csatlakozódugók elektrolitikusan ónozott sárgarézből készülnek