Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Összekötő
3240538

Csúszósaru hüvely, teljesen szigetelt, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm-es dugaszokhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott