C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Összekötő
3240534

Dugaszhüvely, teljesen szigetelt, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,5 mm-es dugaszokhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott