termékcsalád COMBICON Terminals XL
keresztmetszet 16 mm2
raszterméret 10 mm
csatlakozási mód A direkt rugós csatlakozás karja
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, névleges keresztmetszet: 16 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: LPTA 16/, raszterméret: 10 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 30 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,6 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva