SDC 2,5/ 2-PV-5,0-ZB - Direkt csatlakozó
1864037

NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: SDC 2,5/..-PV, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SKEDD - Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, lábhossz: [P]: 5 mm, dugaszolt rendszer: SKEDD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A SKEDD direkt dugaszolási technika rugalmas elhelyezést tesz lehetővé a nyomtatott áramköri lapon
Csökkentett alkatrész- és folyamatköltségek: egyszerű kézi bedugaszolás és rezgésálló csatlakoztatás
Széles alkalmazási terület a vegyileg ónozott vagy Hot Air Leveling (HAL) felületű nyomtatott áramköri lapokhoz való használhatóság révén
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód