A 0,5 -10
-
Érvéghüvely
3202494
Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 10 mm, hüvelyhossz: 10 mm, szín: ezüstszínű
Termékrészletek
Terméktípus | Érvéghüvely |
Vezetőosztály | hajlékony vezetők, osztályok: 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Terméktulajdonság | UL tanúsítvánnyal |
Galvanikus ónozású lágy elektrolitrézből | |
Méretei megfelelnek a DIN 46228‑1 és az UL 486F követelményeinek | |
Hosszú/rövid idejű hőmérséklet: +105 °C/+120 °C |
Vezetékcsatlakozás | |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 20 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Méretrajz |
|
Hüvelyhossz | 10 mm |
Érintkezőtartomány hossza | 10 mm |
Csupaszolási hossz maximum | 10 mm |
Hüvelyátmérő | 1 mm |
Hüvelyfalvastagság | 0,15 mm |
Szigetelőgallér belmérete | 2,1 mm |
Szín | ezüstszínű |
Anyag | CU-DHP |
Bevonat | galvanikus ónozású |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Műszaki adatok | |
Hüvelyhossz | 10 mm |
Környezeti feltételek | |
Tartós hőmérséklet | 105 °C |
rövid idejű hőmérséklet | 120 °C |
Szabvány szerinti kialakítás | DIN 46228-1, UL 486F-A |
Cikkszám | 3202494 |
Csomagolási egység | 1 000 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 000 Darab |
Értékesítési kulcs | BH3412 |
Termékkulcs | BH3412 |
Katalógus oldalszáma | 480. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4017918157180 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,053 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,053 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
Az Ön előnyei
Az érvéghüvelyek méretei megfelelnek a DIN 46228‑1 szabványnak
A műanyag hüvely nélküli érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51