SK 3,8 WH:REEL - Jelölőcsík
0805218

Jelölőcsík, Tekercs, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 90000 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Az SK feliratozó termékcsalád öntapadó jelölőcsíkjai a jelölőhorony nélküli termékeket feliratozzák, ideális COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozásához
A jelölőcsíkokat és a lapos jelölőcsíkokat az SK jelölőfóliával lehet utólag feliratozni
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A szükséges hossz precíz levágását a termotranszfer nyomtatók vágóegysége végzi el
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes SK ... jelölőt