UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 95 mm2 - 185 mm2, szerelési mód: NS 35/15, szín: szürke/kék/fekete-sárga
| Pólusszám | 5 |
| Raszterméret | 31 mm |
| Csatlakozások száma | 10 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 5 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,55 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 10 |
| Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | PowerTurn csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 40 mm |
| Idomszer | B14 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 95 mm² ... 150 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 95 mm² ... 150 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 95 mm² (120 mm²) |
| Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 95 mm² ... 120 mm² |
| Névleges áram | 309 A |
| Maximális terhelőáram | 309 A (150 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| 1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Szélesség | 155 mm |
| Magasság | 116,4 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 108,7 mm |
| Raszterméret | 31 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| szürke (RAL 7042) | |
| kék (RAL 5015) | |
| fekete (RAL 9005) | |
| sárga (RAL 1018) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 12,3 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 150 mm² | 18 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 15 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 95 mm² / 14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16,8 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 10 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 0,58g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/15 |
| Cikkszám | 1054731 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2211 |
| Termékkulcs | BE2211 |
| GTIN | 4055626691312 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 684,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 663 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 22,123 kg CO2e |