UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 95 mm2 - 185 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék
Terméktípus | Nagyáramú kapocs |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 31 mm |
Csatlakozások száma | 8 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,55 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
Névleges keresztmetszet | 150 mm² |
1. szint | |
Csupaszolási hossz | 40 mm |
Idomszer | B14 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 95 mm² ... 150 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 95 mm² ... 150 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 95 mm² ... 150 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 95 mm² ... 150 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 95 mm² ... 120 mm² |
Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 95 mm² ... 120 mm² |
Névleges áram | 309 A |
Maximális terhelőáram | 309 A (150 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 1000 V |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 95 mm² ... 185 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 95 mm² ... 150 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 95 mm² ... 150 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 124 mm |
Magasság | 150 mm |
Mélység | 108,3 mm |
Furattávolság | 137,2 mm |
Furatlyuk átmérője | 6,5 mm |
Raszterméret | 31 mm |
Szín | többszínű |
szürke (RAL 7042) | |
kék (RAL 5015) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 150 mm² | 18 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Műszaki adatok | |
Furattávolság | 137,2 mm |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 15 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 95 mm² / 14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 10 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,58g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 1054736 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2211 |
Termékkulcs | BE2211 |
Katalógus oldalszáma | 141. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4055626690872 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 391 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 391 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |