Készüléktartó állítógyűrűvel automata szerszámokhoz, állítható magasság és szög, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetőelőkészítéshez
A clipx WIRE assist munkatárstámogató rendszer hatékony vezetékfeldolgozást tesz lehetővé. A szoftveres támogatású rendszer végigvezeti a felhasználót a részben automatizált vezetékelőkészítésen, automatikusan vezérli a kapcsolódó készülékeket, és CAE adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat.
Tartó 3 LF 211 tárolódobozhoz, állítható magasságú rögzítés a készüléktartó sínre, tartozék az AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Tárolópolc anyagok és szerszámok számára beakasztó szerkezettel, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Bal oldali vezetékdoboz-tartó, állítható kábelvezető, készüléktartó sínre rögzíthető, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Habanyag-betét kimart körvonalakkal a kéziszerszámok és tartozékok 5S-elv alapján történő tárolásához, kompatibilis az AS-WORKBENCH-F … termékcsaláddal.
Bal oldali készüléktartó kar karos rögzítóval és készüléktartó sínnel, legfeljebb 2 készüléktartóval, további tárolóhellyel, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Habanyag-betét kimart körvonalakkal a kéziszerszámok és tartozékok 5S-elv alapján történő tárolásához, kompatibilis az AS-WORKBENCH-F … termékcsaláddal.
Az Ön előnyei
- Kényelmesen használható az intuitív kezelőfelületei és a CAE programok adatainak egyszerű átvétele révén
- Nagy folyamatbiztonság a szoftverrel támogatott és közvetlen készülékvezérlésű vezetékelőkészítésnek köszönhetően
- Hatékonyságnövelés és rugalmasság a mobil alkalmazásnak, a kéziszerszámok, az automata szerszámok és a nyomtatórendszerek optimális pozicionálásának köszönhetően
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezeték-előkészítéshez
Az ipari kapcsolószekrény-gyártásban a folyamatok nagy részét továbbra is a manuális munkalépések teszik ki. Különösen a vezető-előkészítésben és -feldolgozásban rejlenek még jelentős automatizálási lehetőségek. A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének több mint a felét ez az időigényes tevékenység teszi ki. A Phoenix Contact clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszere olyan „szerszám“, amely ezeket a gazdaságosságot és rugalmasságot növelő lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja.
Szoftverrel támogatott vezetékelőkészítés
Folyamatbiztonság a szoftverrel vezérelt vezetékelőkészítés által
A folyamatok szoftverrel támogatott elvégzéséhez szükséges vezetékezési adatokat a széles körben használt CAE programokból lehet exportálni. Az információk bekerülnek a clipx WIRE assist rendszerbe. A beépített szerkesztő funkció emellett a manuális adatfelvételt is lehetővé teszi.
Az adatok alapján a clipx WIRE assist szoftver végigvezeti a dolgozót a részben automatizált vezetékfeldolgozás folyamatán. Ennek során a szoftver közvetlenül vezérli a rendszer készülékeit, és a további feldolgozáshoz és vezetékezéshez szükséges információkat jól látható és könnyen érthető formában, automatikusan jeleníti meg a monitoron.
A munkahely ergonomikus kialakítása
Rugalmasság az ergonomikus kialakítás és a mobilitás révén
A clipx WIRE assist állítható magasságú munkaasztala ergonomikus kialakítású. Előnyt jelent az, hogy az ülő és álló munkapozíció váltogatható, a testmagassághoz, illetve az elvégzendő munkához megfelelően állítható. A nyomtatórendszerek és az automata szerszámok a dolgozó munkakörnyezetében optimális helyen vannak elhelyezve, ami csökkenti az elérési távolságot, és ezzel is hozzájárul az ergonómiához.
A munkatárssegítő rendszer négy ipari kivitelű, önbeálló, fékezhető görgőn áll, ezért mobil módon alkalmazható. Így decentralizált módon ott használható, ahol a munkát el kell végezni, ezért csökkenti a dolgozó szükségtelen mozgását.
Munkatárssegítő rendszer a lean-elvek alapján
Strukturált elrendezés az 5S elv alkalmazásával
A rendszer koncepciója a lean-elveken, pl. az 5S-elven alapul.
Ezek az elvek segítenek a káosz megszüntetésében és a rend megteremtésében.
A többrétegű poliuretánhab betétekben minden szerszámnak és segédanyagnak előre meghatározott, kimélyített helye van, így ezek megkereséséhez és eléréséhez a lehető legkevesebb idő szükséges. A gyakrabban használt szerszámok könnyebben elérhetők, a kevésbé gyakran használt szerszámok pedig ezeknél kissé távolabb találhatók.