Készüléktartó állítógyűrűvel automata szerszámokhoz, állítható magasság és szög, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetőelőkészítéshez
A clipx WIRE assist munkatárstámogató rendszer hatékony vezetékfeldolgozást tesz lehetővé. A szoftveres támogatású rendszer végigvezeti a felhasználót a részben automatizált vezetékelőkészítésen, automatikusan vezérli a kapcsolódó készülékeket, és CAE adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat.
Állítható magasságú és dönthető monitortartó elfordítható karral, az AS-WORKBENCH-F 90 monitorához
Fokozatmentesen szabályozható munkahelyi világítás állítható teleszkópos karral, az AS-WORKBENCH-F ... munkaasztalra rögzíthető
Jobb oldali huzalgyűrű-tartó, készüléktartó sínre rögzíthető, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Huzaltekercs-tartó karos kapoccsal, állítható magasság, készüléktartó sínre rögzíthető, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Készüléktartó állítógyűrűvel automata szerszámokhoz, állítható magasság és szög, AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz
Dugaljsáv 5 csatlakozóhellyel, billenőkapcsoló és jelzőfény az üzemállapot felügyeletéhez, rögzítés az AS-WORKBENCH-F ... sorozathoz, CF típusú csatlakozóprofil
Asztali dugalj 5 dugaszhellyel, az AS-WORKBENCH-F ... G rendszerre erősíthető vezeték és kapcsoló, G típusú csatlakozóprofil Nagy-Britannia és más országok számára
Tartó hulladéktartállyal, 12 l, antracitszürke, AS-WORKBENCH-F ... sorozatra rögzíthető
Mobil munkapad, elektromos magasságállítás, modulárisan bővíthető tartórendszerekkel, készüléktartókkal és tárolóhelyekkel automata szerszámokhoz, nyomtatókhoz, kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz, alap a clipx WIRE assist és más műhelyfelszerelések számára.
Az Ön előnyei
- Kényelmesen használható az intuitív kezelőfelületei és a CAE programok adatainak egyszerű átvétele révén
- Nagy folyamatbiztonság a szoftverrel támogatott és közvetlen készülékvezérlésű vezetékelőkészítésnek köszönhetően
- Hatékonyságnövelés és rugalmasság a mobil alkalmazásnak, a kéziszerszámok, az automata szerszámok és a nyomtatórendszerek optimális pozicionálásának köszönhetően
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezeték-előkészítéshez
Az ipari kapcsolószekrény-gyártásban a folyamatok nagy részét továbbra is a manuális munkalépések teszik ki. Különösen a vezető-előkészítésben és -feldolgozásban rejlenek még jelentős automatizálási lehetőségek. A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének több mint a felét ez az időigényes tevékenység teszi ki. A Phoenix Contact clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszere olyan „szerszám“, amely ezeket a gazdaságosságot és rugalmasságot növelő lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja.
Szoftverrel támogatott vezetékelőkészítés
Folyamatbiztonság a szoftverrel vezérelt vezetékelőkészítés által
A folyamatok szoftverrel támogatott elvégzéséhez szükséges vezetékezési adatokat a széles körben használt CAE programokból lehet exportálni. Az információk bekerülnek a clipx WIRE assist rendszerbe. A beépített szerkesztő funkció emellett a manuális adatfelvételt is lehetővé teszi.
Az adatok alapján a clipx WIRE assist szoftver végigvezeti a dolgozót a részben automatizált vezetékfeldolgozás folyamatán. Ennek során a szoftver közvetlenül vezérli a rendszer készülékeit, és a további feldolgozáshoz és vezetékezéshez szükséges információkat jól látható és könnyen érthető formában, automatikusan jeleníti meg a monitoron.
A munkahely ergonomikus kialakítása
Rugalmasság az ergonomikus kialakítás és a mobilitás révén
A clipx WIRE assist állítható magasságú munkaasztala ergonomikus kialakítású. Előnyt jelent az, hogy az ülő és álló munkapozíció váltogatható, a testmagassághoz, illetve az elvégzendő munkához megfelelően állítható. A nyomtatórendszerek és az automata szerszámok a dolgozó munkakörnyezetében optimális helyen vannak elhelyezve, ami csökkenti az elérési távolságot, és ezzel is hozzájárul az ergonómiához.
A munkatárssegítő rendszer négy ipari kivitelű, önbeálló, fékezhető görgőn áll, ezért mobil módon alkalmazható. Így decentralizált módon ott használható, ahol a munkát el kell végezni, ezért csökkenti a dolgozó szükségtelen mozgását.
Munkatárssegítő rendszer a lean-elvek alapján
Strukturált elrendezés az 5S elv alkalmazásával
A rendszer koncepciója a lean-elveken, pl. az 5S-elven alapul.
Ezek az elvek segítenek a káosz megszüntetésében és a rend megteremtésében.
A többrétegű poliuretánhab betétekben minden szerszámnak és segédanyagnak előre meghatározott, kimélyített helye van, így ezek megkereséséhez és eléréséhez a lehető legkevesebb idő szükséges. A gyakrabban használt szerszámok könnyebben elérhetők, a kevésbé gyakran használt szerszámok pedig ezeknél kissé távolabb találhatók.