clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetékelőkészítéshez

Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetőelőkészítéshez

A clipx WIRE assist munkatárstámogató rendszer hatékony vezetékfeldolgozást tesz lehetővé. A szoftveres támogatású rendszer végigvezeti a felhasználót a részben automatizált vezetékelőkészítésen, automatikusan vezérli a kapcsolódó készülékeket, és CAE adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Szoftver
WIREASSIST SW1 - Szoftver
1197100

Intuitív szoftver az irányított vezető-előkészítésre és vezetékezésre, átfogó adathasználat a CAE rendszertől a kapcsolószekrényig, egyedi készülékvezérlés, licencaktiválás a külön megvásárolható szoftver-pendrive használatával

Az Ön előnyei

  • Kényelmesen használható az intuitív kezelőfelületei és a CAE programok adatainak egyszerű átvétele révén
  • Nagy folyamatbiztonság a szoftverrel támogatott és közvetlen készülékvezérlésű vezetékelőkészítésnek köszönhetően
  • Hatékonyságnövelés és rugalmasság a mobil alkalmazásnak, a kéziszerszámok, az automata szerszámok és a nyomtatórendszerek optimális pozicionálásának köszönhetően

Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezeték-előkészítéshez

Az ipari kapcsolószekrény-gyártásban a folyamatok nagy részét továbbra is a manuális munkalépések teszik ki. Különösen a vezető-előkészítésben és -feldolgozásban rejlenek még jelentős automatizálási lehetőségek. A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének több mint a felét ez az időigényes tevékenység teszi ki. A Phoenix Contact clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszere olyan „szerszám“, amely ezeket a gazdaságosságot és rugalmasságot növelő lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja.

A clipx WIRE assist szoftverrel támogatott munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetékelőkészítéshez

Szoftverrel támogatott vezetékelőkészítés

Folyamatbiztonság a szoftverrel vezérelt vezetékelőkészítés által

A folyamatok szoftverrel támogatott elvégzéséhez szükséges vezetékezési adatokat a széles körben használt CAE programokból lehet exportálni. Az információk bekerülnek a clipx WIRE assist rendszerbe. A beépített szerkesztő funkció emellett a manuális adatfelvételt is lehetővé teszi.

Az adatok alapján a clipx WIRE assist szoftver végigvezeti a dolgozót a részben automatizált vezetékfeldolgozás folyamatán. Ennek során a szoftver közvetlenül vezérli a rendszer készülékeit, és a további feldolgozáshoz és vezetékezéshez szükséges információkat jól látható és könnyen érthető formában, automatikusan jeleníti meg a monitoron.

Hölgy ülve dolgozik a Clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszerrel

A munkahely ergonomikus kialakítása

Rugalmasság az ergonomikus kialakítás és a mobilitás révén

A clipx WIRE assist állítható magasságú munkaasztala ergonomikus kialakítású. Előnyt jelent az, hogy az ülő és álló munkapozíció váltogatható, a testmagassághoz, illetve az elvégzendő munkához megfelelően állítható. A nyomtatórendszerek és az automata szerszámok a dolgozó munkakörnyezetében optimális helyen vannak elhelyezve, ami csökkenti az elérési távolságot, és ezzel is hozzájárul az ergonómiához.

A munkatárssegítő rendszer négy ipari kivitelű, önbeálló, fékezhető görgőn áll, ezért mobil módon alkalmazható. Így decentralizált módon ott használható, ahol a munkát el kell végezni, ezért csökkenti a dolgozó szükségtelen mozgását.

Munkatárssegítő rendszer a lean-elvek alapján

Munkatárssegítő rendszer a lean-elvek alapján

Strukturált elrendezés az 5S elv alkalmazásával

A rendszer koncepciója a lean-elveken, pl. az 5S-elven alapul.
Ezek az elvek segítenek a káosz megszüntetésében és a rend megteremtésében.

A többrétegű poliuretánhab betétekben minden szerszámnak és segédanyagnak előre meghatározott, kimélyített helye van, így ezek megkereséséhez és eléréséhez a lehető legkevesebb idő szükséges. A gyakrabban használt szerszámok könnyebben elérhetők, a kevésbé gyakran használt szerszámok pedig ezeknél kissé távolabb találhatók.

clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer

Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezeték-előkészítéshez
clipx WIRE assist

A munkatárssegítő rendszerek alkalmazása növeli a termelékenységet és a folyamatbiztonságot, valamint garantálja a gyártás zökkenőmentes lebonyolítását. A clipx WIRE assist rendszerrel a Phoenix Contact egy szoftver által támogatott eszközt kínál a hatékony vezeték-előkészítéshez és vezetékezéshez.

Ugrás a szórólaphoz
clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer