Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - Modultartó
2905677

Termination Carrier 16 MACX Analog Ex i leválasztó erősítőnek a Yokogawa CENTUM VP vezérlő analóg bemeneti kártyáira való, két KS40-es, 40 pólusú dugaszon keresztüli redundáns csatlakoztatásához. Az AAI141 és AAI143 típusú Yokogawa-kártyákhoz használható.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott, passzív nyomtatott áramköri lap
Redundáns rendszercsatlakozás, 40 pólusú (KS-/AKB-kompatibilis)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás (diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve); a felügyeleti funkciót elkülönített hordozósín-modul biztosítja
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
A szállítási terjedelem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat nem kell külön megrendelni