FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
-
Homlokadapter
2321619
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 40 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 18,0 m
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 30 V DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (áganként) | ≤ 500 mA (letekert állapotban) |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Megfelelő I/O kártya | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
Megfelelő I/O kártya | NFAI543 |
NFAI141 | |
NFAI143 | |
NFAI835 | |
NFAI841 | |
NFAI135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Megfelelő I/O kártya | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
1. csatlakozás | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
Csatlakozási mód | Yokogawa, I/O kártya-kompatibilis |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 40 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm (tömszelence) |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
2. csatlakozás | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 40 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm (tömszelence) |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Kábel | |
Hossz | 18 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Pólusszám | 40 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | 40X0.14 [PVC] |
Vezető típusa | Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 40x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 9,80 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 101 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 182 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 18x külső átmérő) |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2321619 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK222N |
Termékkulcs | DK222N |
GTIN | 4046356339513 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 829 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 829 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Öntött dugaszolható csatlakozó
Csavarozható
Oldalsó kábelleágazás az I/O egységről
KS-/AKB-kompatibilis dugaszolható csatlakozó a moduloldalhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51