Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Modultartó
2902913

Általános Termination Carrier 16 PSR-FSP-modul és digitális kimeneti kártyák redundáns összekapcsolásához két D-SUB csatlakozón keresztül, 37 pólusú (1:1 összeköttetés). Vészleállás (ESD) alkalmazásokhoz.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
Redundáns rendszercsatlakozás, D-SUB dugasz, 37 pólusú (1:1 csatlakozás)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás, diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve
Hibajelzés az energiaellátás kiesése vagy biztosítékhiba esetén
Relékimenet (záróérintkező, potenciálfüggetlen) és villogó hibajelző LED
Túl kis feszültség felügyelete a bemeneten < 18 V DC feszültségek esetére
Alkalmas a safe state off alkalmazásokhoz
A szállítási terjedelem nem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat külön meg kell rendelni