Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Csatolórelé
2986575

Biztonsági csatolórelé SIL 2 High- és Low Demand alkalmazásokhoz, a digitális kimeneti jeleket csatolja a perifériához, két engedélyező áramág, egy jelzőérintkező, a Safe State Off alkalmazásokhoz való modul, beépített tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros csatlakozás, szélesség 17,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

17,5 mm szélességű keskeny ház
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
2 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából