MZFKK 1,5-PV - Miniatűr átvezetőkapocs
3029826

Miniatűr átvezetőkapocs, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek