CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Terméktípus | Minikapocs |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 2 |
Potenciálok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1. és 2. emelet | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 24 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 °C ... 110 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 1413052 D-MBKKB 2,5 |
1413065 DP-MBKKB 2,5 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1401637 E/MBK | |
Átkötőhidak felsorolása | Fix átkötőhíd / FBRNI 2-5 N / 3000175 |
Fix átkötőhíd / FBRNI 3-5 N / 3000162 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 4-5 N / 3000159 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 5-5 N / 3000146 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 6-5 N / 3000133 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 7-5 N / 3000230 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 8-5 N / 3000243 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 9-5 N / 3000298 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 10-5 N / 2770639 | |
Fix átkötőhíd / FBRNI 20-5 N / 3000609 | |
Átkötőhídadatok | 19 A / 2,5 mm² |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (21 A / 2,5 mm²) |
híddal történő hidalás esetén | 275 V |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 275 V |
Méretezési áram | 21 A |
Maximális terhelőáram | 26 A |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Forgatónyomaték-tartomány | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
Csatlakozóképesség: merev | 0,2 mm² ... 4 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 12 |
Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 14 |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 24 ... 16 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 24 ... 16 |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex 1. emelet | |
Átmeneti ellenállás | 0,5 mΩ |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex 2. emelet | |
Átmeneti ellenállás | 0,4 mΩ |
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 2,5 mm |
Magasság | 62 mm |
Mélység NS 15-ön | 47,5 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 48 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 55,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -40 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
0,3 kA | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,25 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 15 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Cikkszám | 1414064 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1264 |
Termékkulcs | BE1264 |
Katalógus oldalszáma | 560. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4017918021313 |
Tömeg/db (csomagolással) | 11,384 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,413 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7970fac1-2a1e-40ad-b860-1332a1d893e2 |