SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Memória
2701746

Programmemória (SD-kártya) licenckulccsal és EMWISE IMP ANALOG alkalmazással ILC 131 ETH Inline vezérlőhöz. Az alkalmazással a mérőberendezések impulzusokon és analóg értékeken keresztül kiolvashatók. A csatornák/berendezések és a kapcsolat a fölérendelt rendszerhez webes felületen állíthatók be.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek







Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Integrált webfelületen keresztül teljesen konfigurálható és üzembe helyezhető
Adattovábbítás menedzsment-rendszerbe SQL Serveren, OPC-n, Modbus/TCP-n és CSV-fájlon keresztül
A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
Max. 16 impulzus bemenet (IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Legfeljebb 6 analóg bemenet (IB IL AI 2/SF-PAC vagy IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Program- és konfiguráció-memória, dugaszolható, licenckulccsal és mérőberendezések kiolvasásához való felhasználói programmal
Licenckulcs a felhasználói programhoz
A szükséges cikk: ILC 131 ETH, cikksz.: 2700973