PSI-MOS-RS422/FO 660 T
-
Optikai kábeles jelátalakító
2708384
Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával, riasztás-érintkező, RS-422/RS-485 4-vezetékes/INTERBUS interfészhez 2 Mbit/s-ig, T-elosztó két optikai csatlakozóval (FSMA), 660 nm, polimer-/PCF-szálas kábelhez
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Médiaátalakító |
Termékcsalád | PSI-MOS |
MTTF | 861 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
338 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
137 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
MTBF | 284 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
52 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
Galvanikus leválasztás | VCC // RS-422 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC (UL szerint) |
Jellemző áramfelvétel | 100 mA (24 V DC) |
Maximális áramfelvétel | 130 mA |
≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet |
A kimenet leírása | Hibajelző kimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC |
42 V AC | |
Tartós határáram | 0,46 A |
Tápellátás | |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bemeneti bittorzulás | ± 35 % (megengedett) |
Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
Jel | INTERBUS |
Átviteli csatornák | 2 (1/1) RD, TD, teljes duplex |
Adatok: optikai kábel | |
A csatornák száma | 2 |
Min. adóteljesítmény | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
-16,6 dBm (200/230 µm) | |
Átviteli hossz 3 dB rendszertartalékkal | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km gyorsszerelő dugasszal) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km gyorsszerelő dugasszal) | |
Átviteli protokoll | protokoll-transzparens az RS-422-interfészhez |
Csatlakozási mód | F-SMA |
Hullámhossz | 660 nm |
Minimális vételi érzékenység | -31,2 dBm |
Adatátviteli közeg | Polimerszál |
PCF szál | |
Adatok: RS-422 interfész, az ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 szerint | |
Soros átviteli sebesség | ≤ 2 MBit/s |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Átviteli távolság | ≤ 1000 m (az adatátviteli sebességtől függően árnyékolt, sodort adatvezetékkel) |
Lezáró ellenállás | 220 Ω |
100 Ω | |
220 Ω | |
Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
Adatátviteli közeg | Réz |
Fájlformátum/kódolás | UART (11 bit, NRZ) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 103 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
Optikai kábel | |
Száltípusok | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polimerszál | |
PCF optikai kábel |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
ATEX | |
Jelölések | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Tanúsítvány | PTB 06 ATEX 2042 U |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV |
Légköri kisülés | ± 8 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Térerő: | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | ± 2 kV |
Jel | ± 2 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Bemenet | ± 0,5 kV |
Jel | ± 1 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2708384 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC216 |
Termékkulcs | DNC216 |
Katalógus oldalszáma | 437. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4017918974084 |
Tömeg/db (csomagolással) | 263,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 197,98 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | e65119d8-3217-44a0-9b38-a276edf1e472 |
Kompatibilis termékek
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Optikai kábel-dugasz 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Optikai kábel-dugasz 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optikai kábel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optikai kábel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optikai kábel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optikai kábel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optikai kábel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfekcionáló szerszám 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfekcionáló szerszám 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Mérőkészülék 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Optikai kábeles toldó 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB buszdugasz 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB buszdugasz 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Interfészátalakító 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Optikai patchkábel 1402191
Az Ön előnyei
Tápfeszültség rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (INTERBUS // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
Automatikus adatátvitelisebesség-felismerés minden adatátviteli sebességre 2 Mbit/s-ig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51