60-pólusú báziscsatlakozó és 40-pólusú bővítőcsatlakozó a diagnosztika, konfigurálás, DPM csatlakozási felület és memóriabővítés feszültségellátásához
Szélesség
50 mm
Hossz
70 mm
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
0 °C ... 70 °C
Cikkszám
2812209
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
DRECAA
Termékkulcs
DRECAA
GTIN
4017918913991
Tömeg/db (csomagolással)
40,367 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
40,367 g
Vámtarifaszám
85389091
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E140324
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.