VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2801532
Univerzális, dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültség-levezető földelt visszavezetőjű (plusz pólus) -48 V DC alkalmazásokhoz, a III. és IV. villámvédelmi osztályra vonatkozó kockázatértékelés nélkül.
Termékrészletek
Terméktípus | Levezető kombináció |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | I / II |
T1 / T2 | |
EN típus | T1 / T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,6 mm |
Magasság | 89,8 mm |
Mélység | 77,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 2 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-N |
N-PE | |
L-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Hatóirány | L-L / L-PE |
UN névleges feszültség | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 0,6 mA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 90 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 12,5 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 30 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 6,25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 0,4 kV |
Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 0,4 kV |
Védelmi szint Up (L+) - PE | ≤ 0,4 kV |
Védelmi szint Up (L-) - PE | ≤ 0,8 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 0,4 kV (In mellett) |
≤ 0,35 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,3 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,275 kV (4 kA-nél) | |
≤ 0,25 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT-nél | 100 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
130 V DC (5 s / ellenálló üzemmód) | |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 160 A (gG) |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 65 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L+) - G | 100 V DC |
Maximális tartós feszültség MCOV (L-) - G | 100 V DC |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 5 kA |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L+) - (L-) | 400 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L+) - G | 400 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-) -G | 600 V |
Névleges levezetési áramlökés In (L+) - (L-) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés: In (L+) - G | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-) - G | 20 kA |
Védelmi utak | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Névleges feszültség | 60 V DC |
SPD típus | 1CA |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2801532 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1151 |
Termékkulcs | CL1151 |
GTIN | 4046356811316 |
Tömeg/db (csomagolással) | 277,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 255,7 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2801242
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Túlfeszültség-védelem (-) 48 V DC feszültségre, alkalmazható a III és IV villámvédelmi osztályban a pólusonkénti 12,5 kA levezetőképességnek köszönhetően
A rezgésálló reteszelés a dugasz biztonságos tartását kínálja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51