A jelzőlámpát fényjelet adó berendezésekben (pl. zsilipberendezések, mozgatható hidak belvízi hajóutakon stb.) való használatra terveztük. Az önálló biztonsági felügyeleti funkciók használata nagy rendelkezésre állást tesz lehetővé. A felügyeleti funkciókhoz kizárólag az ipari szabványnak megfelelő összetevőket használunk. A jelzőlámpa különféle szabványos színekben kapható. A kommunikációs interfészen keresztül számos diagnosztikai és státuszinformáció áll az Ön rendelkezésére.
CSD-SL 200 WH
-
Jelzőlámpa
2701781
Jelzőlámpa, 24 V DC, IALA fehér Optimum, kisugárzási szög (függőleges/vízszintes): 10,5 °/4,5 °, átmérő: 174 mm, védettség: IP65/IP67, Kommunikációs interfész
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Signaling light |
Alkalmazás | Belvízi hajózás |
Közlekedési infrastruktúra | |
Beépítési helyzet | függőleges |
Felszerelés | Üzemóra-számláló |
Különleges tulajdonságai | Kommunikációs interfész |
Diagnosztikai jelzések | LED; hőmérséklet, áram, feszültség stb. igen |
hálózatkimaradás, a kommunikáció kiesése igen | |
Fényszín | IALA fehér Optimum |
Általános adatok | |
Bekapcsolási áram | max. 12 A (µs impulzus) |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Pólusszám | 8 |
Tápfeszültség | 24 V DC (DC) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
Áramfelvétel | max. 450 mA (fehér LED-ek) |
Teljesítményfelvétel | típ. 9 W (fehér LED-ek) |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Hibrid, 8 pólusú, Y kódolású, tápellátáshoz és adatokhoz |
Fényjellemzők | |
Világítóeszköz fajtája | LED |
LED-ek száma | 8 (az E200-1 és CIE 1931 IALA-ajánlás szerint) |
Fényszín | IALA fehér Optimum |
Színhőmérséklet | 5000 K ±1000 K |
Színosztály | C2 (EN 12966) |
Fénysűrűség | L3 (EN 12966) |
Fénysűrűség arány | R3 (EN 12966) |
Fantomfény osztály | 5 (EN 12368) |
Fényerősség | 7300 Cd |
Halványítható | Igen, 256 fokozatban |
Kisugárzási szög | 10,5 ° |
4,5 ° | |
Diagnosztikai üzenetek | |
Diagnosztika | LED; hőmérséklet, áram, feszültség stb. |
Jelzés | igen |
Diagnosztikai üzenetek | |
Diagnosztika | hálózatkimaradás, a kommunikáció kiesése |
Jelzés | igen |
Mélység | 66 mm |
Átmérő | 174 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Anyag | Alumínium présöntvény DIN EN 1706 szabvány szerint |
Üveg |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP65/IP67 (becsavart állapotban) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 hPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 hPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Csavaros szerelés |
Bepattintós szerelés | |
Beépítési helyzet | függőleges |
Cikkszám | 2701781 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRL121 |
Termékkulcs | DRL121 |
GTIN | 4046356863834 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 710 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 727 g |
Vámtarifaszám | 85308000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27110201 |
ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002750 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39111800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Hibrid kábel 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Hibrid kábel 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Hibrid kábel 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hibrid kábel 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Hibrid kábel 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Hibrid kábel 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Hibrid kábel 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Hibrid kábel 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Zárócsavar 1414148
-
PROT-M12 FB - Zárócsavar 1555538
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Tartó 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Tartó 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Fényellenző 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Fényellenző 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Ház 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Ház 1473916
Az Ön előnyei
EN 12966-1, E200-1 IALA ajánlás szerint fejlesztve
400 m hosszúságú összeköttetés a vezérlőegységgel a terepi buszon keresztül
Diagnosztikai képesség
Fail-safe funkció
Nagy fény- és színintenzitás
Alkalmazástól függően programozható
Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 50000 óra
Hosszú életű és takarékos LED-technika
Terepibusz-kommunikáció
A fényerő 256 fokozatban módosítható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51