CF 3000-2,5 - Krimpelőszerszám, elektromos
1205477

Csupaszoló- és krimpelőautomata, 230 V-os kivitel, szigetelt szalagkivitelű érvéghüvelyekhez, 0,25 ... 2,5 mm2, hüvelyhossz 8 mm, átszerelő készletek 0,5 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vezetőket a készülék egy munkamenetben lecsupaszolja és jó minőségben rájuk préseli az érvéghüvelyeket
2-es és 5-ös osztályú PVC szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K / H07V-K) alkalmas.
A speciális szigetelőanyagú és sodratú vezetők csak korlátozottan és feltételesen dolgozhatók fel.
Különösen alkalmas vezetők előkonfekcionálására
A kompakt csupaszoló és krimpelő automata DIN 46228‑4 szabvány szerinti, szigetelőgallérral rendelkező, szalagos áruként kapható érvéghüvelyek megmunkálására képes
Az átszerelési alkatrészek egyértelmű hozzárendelését az érvéghüvelyekre vonatkozó DIN 46228‑4 szabványnak megfelelő színkódolás teszi lehetővé
Kompakt és könnyű kialakítása miatt több helyszínen is kényelmesen használható
Az automata különböző keresztmetszetekhez történő átszerelése egy percen belül lehetséges
Óránként akár 1200 vezető is megmunkálható